Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Variantes de paliers et personnalisation

Les paliers de la gamme étendue SDAF et SDAF sont disponibles dans différentes variantes. Toutes les variantes sont développées individuellement pour répondre aux exigences d'une application particulière. Les variantes sur mesure peuvent inclure :

  • des trous de fixation percés dans la semelle
  • une cage massive
  • un usinage spécial pour la lubrification
  • des tolérances spéciales sur l'alésage du palier
  • des joints spéciaux
  • des extrémités de semelle usinées
  • un usinage spécial pour systèmes de maintenance conditionnelle
En raison de la nature hautement personnalisée des paliers de la gamme étendue SDAF, le service Applications Techniques SKF travaille avec le client pour spécifier et concevoir chaque palier. Cette approche flexible fournit de nombreuses options conçues sur mesure pour l'application, ce qui permet d'obtenir une solution sûre, fiable et rentable. Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Applications SKF.
Les paliers de la gamme étendue SDAF sont fabriqués sur demande pour convenir à toute caractéristique spéciale requise.

Matériau du palier

Pour les applications nécessitant une résistance supérieure, tous les paliers SDAF sont également disponibles dans les matériaux suivants :

  • Fonte ductile, ASTM A536 qualité 65-45-12
  • Fonte ductile, ASTM A536 qualité 80-60-03
  • acier moulé, ASTM A27 qualité U-60-30 
SKF logo