Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers à semelle série SDAF, y compris la gamme étendue (cotes pouces)

Tous les paliers SDAF, y compris la gamme étendue SDAF, sont des paliers à semelle à joint diamétral haute résistance, conçus pour de difficiles conditions de fonctionnement dans des applications où les lourdes charges et les importants chocs nécessitent un palier exceptionnellement robuste. Tous les paliers SDAF sont fabriqués sur commande.
Les paliers SDAF peuvent recevoir des roulements des séries de dimensions 22 et 23 pour des diamètres d'arbre allant de 2 15/16 à 9 9/16 pouces. Les paliers de la gamme étendue SDAF peuvent recevoir des roulements des séries de dimensions 30, 31 et 32 pour des diamètres d'arbre allant de 8 15/16 à 20 pouces et supérieurs. Les paliers de la gamme étendue sont généralement conçus sur mesure pour répondre aux exigences d'une application spécifique.
Types de roulements
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB 

Série de dimensions de roulement

  • 22, 23 (SDAF)
  • 30, 31, 32 (gamme étendue SDAF)

Plage de diamètres d'arbre

  • 2 15/16 à 9 9/16 in. (SDAF) 
  • 9 in. et plus (gamme étendue SDAF)

Combinaisons arbre-roulement types

  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage 
  • Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique

Joints

  • À chicane
  • Contact
  • Haute résistance

Lubrification

  • Graisse 
  • Huile

Matériaux

  • Fonte grise 
  • Fonte ductile (fonte à graphite sphéroïdal)
  • Acier moulé

Montage

  • Quatre trous de fixation

Normes de conformité

  • Non normalisées

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo