Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations de commande

Les paliers à semelle SDAF sont disponibles sous forme de kits complets incluant palier, joints, roulement (et manchon de serrage), dispositif de blocage et bague d'arrêt standard. Un palier à semelle complet est spécifié par une désignation indiquée dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et pour les roulements avec alésage cylindrique. Les caractéristiques en option peuvent être indiquées avec un préfixe et des suffixes. Si plusieurs suffixes sont nécessaires, indiquez-les par ordre alphabétique.
En général, les paliers à semelle de la gamme étendue SDAF sont vendus en tant que palier simple avec joints à chicane. Des kits complets sont disponibles incluant palier, joints, roulement, ensemble de manchon de serrage ou dispositif de blocage et bague d'arrêt.
Toutes les pièces d'un palier à semelle peuvent également être fournies en tant que composants individuels. Les désignations de commande des différentes pièces sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et les roulements avec alésage cylindrique.

Exemple de commande

Un arbre de 4 3/16 pouces de diamètre doit être supporté par deux paliers à semelle SDAF avec roulements à rotule sur rouleaux 22224 EK sur manchon de serrage, l'un à l'extrémité de l'arbre pour la position de palier libre et l'autre pour un arbre traversant en position de palier fixe. Les paliers doivent être munis de joints PosiTrac Plus.

Commande : 

  • 1 palier à semelle SDAF 22524 TLCY
  • 1 palier à semelle SDAF 22524 TLC 

Les pièces fournies incluent :

  • 2 paliers SDAF 524
  • 2 roulements à rotule sur rouleaux 22224 EK
  • 2 manchons de serrage avec écrous de serrage SNW 24x4.3/16
  • 2 bagues d'arrêt SR 24-20
  • 3 bagues à chicane LOR 113 avec joints toriques
  • 3 éléments de frottement B-10724-113
  • 1 fiche EPR 14
SKF logo