Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions d'étanchéité

Les paliers SDAF sont disponibles avec différentes solutions d'étanchéité standard.
Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation de chaque solution d'étanchéité. Des détails sont fournis dans le texte suivant. Ces informations doivent servir d'indications et ne remplacent pas la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée. Le tableau 2 et le tableau 3 fournissent un aperçu des joints et de leur palier respectif. PosiTrac, PosiTrac Plus et les joints frottants ne sont pas disponibles pour les paliers de la gamme étendue SDAF.

Joints à chicane

Les joints à chicane sont les solutions d'étanchéité standard pour tous les paliers SDAF. Ils forment un joint à chicanes multiples avec les rainures d'étanchéité dans le palier. Si les conditions de fonctionnement le nécessitent, l'effet d'étanchéité peut être renforcé en remplissant de graisse les cavités entre le palier et la bague à chicane.
Joints à chicane pour paliers SDAF
Les paliers SDAF sont fournis avec des joints à chicane standard (fig. 1) (désignation LER) ou des joints à chicane Posi-Trac (fig. 2) (désignation LOR). Les deux modèles sont en aluminium. Les joints à chicane Posi-Trac disposent d'un joint torique supplémentaire en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) pour permettre à la bague à chicane de tourner avec l'arbre. La taille du palier détermine s'il est livré avec un joint à chicane standard ou un joint PosiTrac.
Joints à chicane pour paliers de la gamme étendue SDAF
Les paliers de la gamme étendue SDAF sont livrés en standard avec des bagues à chicane en acier, désignation ERF (fig. 1). Des bagues à chicane spéciales avec des inserts d'alésage pour joints toriques sont disponibles sur demande.

Bagues à chicane avec élément frottant interne

Les joints PosiTrac Plus (fig. 3) sont composés d'une bague à chicane PosiTrac (désignation LOR) et d'un élément frottant en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR). La bague à chicane se situe sur l'arbre et est maintenue en place par un joint torique.
L'élément frottant se trouve dans la rainure de joint du palier. Il peut être monté soit à des fins d'exclusion de contaminants (fig. 4), soit à des fins de rétention de lubrifiant (fig. 5). Lorsqu'il est monté pour offrir une protection optimale contre la contamination, l'effet d'étanchéité peut être renforcé en remplissant la cavité du joint de graisse. La désignation de l'élément frottant est B 10724 suivi d'un code de dimension, par exemple B 10724-122.

Joints Taconite haute résistance

Les joints Taconite sont constitués d'un joint intérieur en feutre, d'un espace rempli de graisse et d'un joint extérieur disponible en deux modèles :

  • Les joints de la série TER comportent un joint radial fendu en NBR (fig. 6).
  • Les joints de la série TER-V comportent un joint V-ring (fig. 7).
Pour une protection encore plus efficace contre la pénétration des contaminants, les joints SKF Taconite disposent d'un raccord de graissage pour purger la graisse usagée et tout contaminant piégé dans la cavité du joint, à travers le joint extérieur.
Des joints Taconite haute résistance sont disponibles pour tous les paliers SDAF de petites dimensions, mais pas pour tous les paliers de la gamme étendue.

Joints Taconite boulonnés

Les joints Taconite boulonnés sont constitués d'un couvercle auxiliaire fendu en fonte, d'un joint radial fendu, d'un raccord de graissage et de tous les accessoires de montage. Les joints Taconite boulonnés ont été développés pour s'adapter aux paliers de la gamme étendue SDAF et fournissent une protection d'étanchéité équivalente aux autres joints Taconite haute résistance. Tous les joints Taconite boulonnés sont fabriqués sur mesure pendant la production du palier et doivent être commandés avec le palier.

Des joints Taconite boulonnés sont disponibles pour tous les paliers de la gamme étendue SDAF. Pour les paliers de la gamme étendue SDAF, le suffixe de désignation T indique des joints Taconite boulonnés, par exemple SDAF 23272 KAT x 13 7/16.

Joints frottants

Les joints frottants sont des joints radiaux à ressort en NBR qui s'adaptent dans le logement de joint dans le palier (fig. 8). Des joints frottants sont disponibles pour des diamètres d'arbre de 6 7/8 in. et plus, pour lesquels les joints PosiTrac Plus ne sont pas disponibles. La désignation du joint frottant est B 9784 suivi d'un code de dimension, par exemple B 9784-130.

Fiches

Les paliers sur les extrémités d'arbres doivent être munis d'une fiche (couvercle) qui s'adapte dans la rainure du joint du palier (fig. 9). Le couvercle se compose d'une plaque métallique et d'une bande en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR). Des informations sur la longueur admissible de l'extrémité d'arbre sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et les roulements avec alésage cylindrique. Les fiches pour les paliers de la gamme étendue SDAF et SDAF sont identifiées par la désignation de série EPR ou X 5217, suivie de l'identification de taille.
SKF logo