Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques et avantages

Tous les paliers SDAF présentent les caractéristiques et avantages suivants :

Palier massif

Les chapeaux et les semelles sont renforcés de matériau supplémentaire (fig. 1). Ceci permet d'améliorer l'évacuation de chaleur de la bague extérieure du roulement et d'éviter la déformation de l'alésage du palier.

Chapeaux et semelles appariés individuellement

La semelle et le chapeau de tous les paliers SDAF sont appairés à la fabrication et ne sont pas interchangeables avec les semelles et chapeaux d'autres paliers. Pour permettre d'éviter les erreurs, tous les chapeaux et semelles sont numérotés (fig. 2).
SKF logo