Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Matériau du palier

Les paliers SDAF sont en standard en fonte grise ASTM A48 de qualité 30, qui équivaut à la qualité 200 de ISO 185:2005. Les paliers de la gamme étendue SDAF sont en standard en fonte grise ASTM A48 de qualité 40, qui équivaut à la qualité 275 de ISO 185:2005.

Peinture, protection contre la corrosion

Tous les paliers SDAF sont peints en bleu (RAL 5001). La peinture protège le palier conformément à ISO 12944-2:1998, catégorie de corrosion C2 (c.-à-d. atmosphères extérieures avec niveaux de pollution bas et atmosphères intérieures avec risque de condensation). La peinture n'est pas affectée par la plupart des huiles de lubrification, des huiles pour moteur, des liquides de coupe et des produits chimiques de nettoyage alcalescents. Les paliers peuvent être repeints avec la plupart des peintures à 1 ou 2 composants à base d'eau ou de solvant.
Les surfaces non peintes sont couvertes d'un inhibiteur de rouille. Ils peuvent également être revêtus de peintures spéciales ou de produits antirouille sur commande.
SKF logo