Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Type de palier standard

Tous les paliers SDAF, y compris la gamme étendue, sont des paliers à semelle à joint diamétral constitués d'un chapeau et d'une semelle (fig. 1). Leur conception robuste peut supporter des chocs et des charges importantes en provenance de toutes les directions. Tous les paliers SDAF comportent quatre trous dans la semelle pour les boulons de fixation et des trous taraudés dans le chapeau pour les anneaux de levage.
SKF logo