Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Maintenance conditionnelle

Les paliers à semelle SNL et SE présentent des positions appropriées pour des capteurs de maintenance conditionnelle (fig. 1 et fig. 2).
La position 1 est un point de mesure perpendiculaire à l'arbre et doit être utilisée lorsque le palier est suspendu à son support ou lorsque les charges s'exercent dans la direction s'éloignant de la surface de support.
La position 2 est un point de mesure parallèle à l'arbre et doit être utilisée lorsque les charges s'exercent vers la surface de support. Les positions 1 et 2 sont conformes à ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009.
La position 3 est un point de mesure situé à environ 20° à 45° par rapport à l'axe de l'arbre.
SKF logo