Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

Les paliers SNL et SE peuvent être utilisés en position de paliers fixes ou paliers libres.
Les paliers sont usinés de manière standard pour les roulements en position de palier libre. Les roulements en position de palier fixe ainsi que les roulements à rouleaux toroïdaux CARB doivent être bloqués dans le palier des deux côtés avec des bagues d'arrêt. Les bagues d'arrêt appropriées sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur un manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique.
SKF logo