Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Combinaisons arbre-roulement types

Les paliers à semelle SNL et SE des séries 2, 3, 5 et 6 peuvent accueillir différentes combinaisons arbre-roulement :
Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
Ce montage est standard pour les paliers des séries SNL et SE 5 et 6. Les paliers, les pièces appropriées et les dimensions sont indiqués dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique (fig. 1).
Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique

Ce montage est standard pour les paliers des séries SNL et SE 2 et 3, mais peut également être utilisé pour plusieurs paliers des séries SNL et SE 5 et 6. Les paliers, les pièces appropriées et les dimensions sont indiqués dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique.

Le roulement est situé axialement entre un épaulement d'arbre et une entretoise, qui est maintenue en place par un autre composant sur l'arbre (fig. 2). Le diamètre extérieur de l'entretoise doit correspondre au diamètre d'alésage du joint. L'entretoise n'est pas fournie par SKF.

Arbre épaulé avec roulement sur manchon de serrage
Lors de l'utilisation d'un palier à semelle SNL ou SE pour ce montage (fig. 3), les dimensions de la bague d'appui et de l'entretoise doivent être adaptées au palier. Les bagues d'appui et les entretoises ne sont pas fournies par SKF.
Arbre épaulé avec roulement sur manchon de démontage
Lors de l'utilisation d'un palier SNL ou SE pour ce montage (fig. 4), le manchon de démontage doit être fixé axialement sur l'arbre. Ceci peut être effectué à l'aide d'une entretoise maintenue en place par un autre composant. Il peut être difficile d'utiliser un écrou de serrage en raison de l'espace limité dans le palier. Le diamètre extérieur de l'entretoise doit être identique au diamètre d'appui de l'arbre, db, (tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique) et conforme à la classe de tolérance h9Ⓔ pour correspondre au joint. L'entretoise n'est pas fournie par SKF.
SKF logo