Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des couvercles d'obturation

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers SNL et SE.

Basic bearing designation system

Exemples

ASNH 518-615
ASNH =
518-615 =

Options possibles

Test Designation 1
Série
ASNH
Couvercle d'obturation pour paliers à semelle SNL et SE

Test Designation 2
Identification de taille
...
Identification de taille du palier
SKF logo