Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des paliers

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers SNL et SE.


Exemples

SNL 518-615 SN
SNL =
518-615 =
SN =

Options possibles

Préfixe pour les trous de fixation
Deux trous moulés allongés pour les boulons de fixation
FQuatre trous moulés allongés pour les boulons de fixation
SPas de trous de fixation (des trous percés peuvent être fournis)

Série
SNLPalier à semelle standard
SE
Palier à semelle standard (nouvelle génération)

Matériau
Fonte grise
DFonte à graphite sphéroïdal


Identification de taille
2(00)Palier pour roulements sur une portée cylindrique, série de diamètre 2
3(00)Palier pour roulements sur une portée cylindrique, série de diamètre 3
5(00)Palier pour roulements sur un manchon de serrage, série de diamètre 2
6(00)Palier pour roulements sur un manchon de serrage, série de diamètre 3
..(00)

Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]


Suffixes1)
V Trou d'évacuation de graisse dans la semelle du palier
TURUPalier prévu pour la lubrification à l'huile, avec les joints
TTrou percé et taraudé 1/4-28 UNF d'un côté du chapeau du palier pour relubrifier le joint. Raccord de graissage AH 1/4-28 SAE-LT fourni avec le palier.
TDTrou percé et taraudé 1/4-28 UNF des deux côtés du chapeau du palier pour relubrifier les joints. Deux raccords de graissage AH 1/4-28 SAE-LT fournis avec le palier.
SNTrou M8 percé et taraudé pour capteur en position 3 (fig. 1)
K7
Palier avec tolérance sur diamètre de portée de roulement égale à K7
/MS1Deux trous de fixation percés
/MS2Quatre trous de fixation percés
  1. 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo