Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des joints

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les joints pour paliers SNL et SE.

Basic bearing designation system

Exemples

TSN 518 L
TSN =
518 =
L =

Options possibles

Test Designation 1Série
TSNJoint pour paliers à semelle SNL et SE
TK
Joint Taconite
FSLanière en feutre
FSBLanière en feutre pour haute température de fonctionnement

Test Designation 1Identification de taille
2(00)Palier pour roulements à alésage cylindrique, série de diamètre 2
3(00)Palier pour roulements à alésage cylindrique, série de diamètre 3
5(00)Palier pour roulements sur un manchon de serrage, série de diamètre 2
6(00)Palier pour roulements sur un manchon de serrage, série de diamètre 3
 (00)

Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]

...Pour les lanières en feutre uniquement, chiffre indiquant la longueur de la lanière

Test Designation 2Type de joint
AJoint V-ring
CJoint feutre
CBJoint feutre pour haute température de fonctionnement
LJoint à quatre lèvres
SJoint à chicane

Test Designation 2Indication pour un arbre en cotes pouces
A, E, V
Joint pour arbre en cotes pouces
SKF logo