Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Types de palier

En plus des paliers à semelle SNL et SE standard, d'autres variantes sont également disponibles. Les variantes incluent des paliers en différents matériaux, avec différentes configurations de trous de fixation, différentes classes de tolérance de portée du roulement et des modifications pour des applications spéciales.

Matériau du palier

Pour les applications nécessitant une résistance supérieure, les paliers SNL et SE sont également disponibles en fonte à graphite sphéroïdal. Les paliers en fonte à graphite sphéroïdal sont disponible à partir de la taille 516-613 et sont livrés en standard avec une semelle solide (sans trous pour boulons de fixation). À partir de la taille 516-613, les paliers peuvent être livrés avec quatre trous allongés moulés dans la semelle. Tous les paliers en fonte à graphite sphéroïdal peuvent être fournis avec deux trous percés pour les boulons de fixation (suffixe de désignation /MS1).

Trous pour boulons de fixation

Les paliers à semelle SNL peuvent être fournis avec les configurations de trous de fixation suivantes :
  • quatre trous moulés
    Les dimensions sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique. Ces paliers comportent la désignation FSNL ou FSE.
  • quatre trous percés
    Ces variantes sont disponibles pour les paliers avec deux trous de fixation moulés, désignation SNL ou SE, et pour les paliers en fonte à graphite sphéroïdal avec une semelle solide, désignation SSNLD ou SSED.

    Les dimensions sont indiquées dans le tableau 1. Ces paliers portent le suffixe de désignation /MS2.

    Tous les paliers à deux boulons comportent des repères indiquant la position des trous pour le montage à quatre boulons.

  • deux trous percés
    Ce type est disponible pour les paliers en fonte à graphite sphéroïdal avec une semelle solide, désignation SSNLD ou SSED.

    Les dimensions sont indiquées dans le tableau 1. Ces paliers portent le suffixe de désignation /MS1.

Tolérance de portée du roulement

Les paliers SNL et SE peuvent être fournis avec différentes classes de tolérance de portée du roulement, par exemple pour les applications susceptibles de vibrer, avec une charge sur la bague extérieure en rotation et fonctionnant à des températures élevées.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Paliers pour lubrification à l'huile

La lubrification à l'huile requiert des joints spéciaux pour empêcher les fuites d'huile. Les joints à huile nécessitent un palier modifié et sont donc livrés avec ces paliers dans un ensemble. Les paliers SNL sont disponibles pour la lubrification à l'huile à partir de la taille 516-613. Le palier avec joints à huile est identifié par le suffixe TURU, par exemple SNL 524 TURU.
Les paliers SE ne sont pas disponibles pour la lubrification à l'huile.
Les paliers à semelle SNL comportent un petit carter d'huile. Veillez à ne pas trop remplir le carter, sinon il risque de fuir. Les paliers à semelle SONL sont spécialement conçus pour la lubrification à l'huile et peuvent être préférables. Pour des informations détaillées, reportez-vous à Paliers à semelle à joint diamétral série SONL.
SKF logo