Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle SNL des séries 2, 3, 5 et 6

Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales.

Les paliers à semelle SNL permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

À partir des tailles 507 et supérieures jusqu'aux tailles 515-612 incluses, les paliers SNL sont remplacés par une nouvelle génération de paliers à semelle (→ Paliers à semelle à joint diamétral, séries SE 2, 3, 5 et 6). À partir des tailles 516-613 et supérieures, les paliers à semelle SNL des séries 2, 3, 5 et 6 restent disponibles

Types de rotules
  • Roulements à rotule sur billes
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Série de dimensions de roulement
  • 02, 03, 22, 23, 32

Plage de diamètres d'arbre
  • 20 à 30 mm et 60 à 160 mm
  • 3/4 à 1 1/8 in. et 2 1/2 à 5 1/2 in.

Combinaisons arbre-roulement types
  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
  • Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique

Solutions d'étanchéité
  • Quatre lèvres
  • V-ring
  • À chicane
  • Haute résistance
  • Feutre

Lubrification
  • Graisse

Matériaux
  • Fonte grise
  • Fonte à graphite sphéroïdal

Montage
  • Deux trous de fixation
  • Quatre trous de fixation

Normes de conformité
  • ISO 113:2010
    (paliers à semelle à deux boulons)

Remplace
  • Séries SN, SNA, SNH
SKF logo