Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Les paliers à semelle SNL et SE doivent être montés correctement à l'aide des outils appropriés et des méthodes de montage mécanique de pointe. Tous les éléments associés doivent également répondre à certaines conditions de base (Spécifications pour les arbres et les surfaces de support des paliers).
Des instructions de montage pour chaque palier sont fournies avec le jeu de joints. Pour en savoir plus sur le montage des roulements, reportez-vous au manuel de maintenance des roulements SKF ou rendez-vous sur skf.com/mount.
Le kit de raccord de graissage fourni avec les paliers SE contient les valeurs de couples pour les boulons du chapeau et les données pour les remplissages de graisse initiaux.

Spécifications de couple

Les boulons du chapeau doivent être serrés aux valeurs de couple indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur un manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique. Pour en savoir plus sur les boulons de fixation, reportez-vous à Recommandations concernant les boulons de fixation.

Fixation et appui du palier

Certaines conditions de charge peuvent nécessiter la fixation du palier sur sa surface de support ou une butée pour supporter les charges parallèles à la surface de support du palier (Support de palier supplémentaire).
Les recommandations concernant la position et la dimension des orifices pour les pieds de centrage sont indiquées dans les tableaux de produits pour les roulements sur un manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique. Pour faciliter le montage et l’alignement, des lignes indiquant le centre de la portée du roulement et de l'axe d'alésage du palier sont moulées dans la semelle (fig. 1).
SKF logo