Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations de commande

Pour les paliers à semelle SNL et SE des séries 2, 3, 5 et 6, les éléments suivants doivent être commandés séparément :
  • le palier
  • les joints
  • le couvercle d'obturation
  • les bagues d'arrêt
  • le roulement
  • le manchon de serrage

Exemple de commande

Deux paliers à semelle avec des joints à quatre lèvres sont requis pour deux roulements à rotule sur rouleaux 22218 EK sur des manchons de serrage H 318. Un palier accueillera le roulement en position libre en bout d'arbre. L'autre palier accueillera le roulement en position fixe et un arbre traversant.
Les éléments suivants doivent donc être commandés (en plus des roulements et manchons de serrage) :
  • 2 paliers SNL 518-615
  • 2 kits de joints à quatre lèvres TSN 518 L (chaque kit contient deux joints)
  • 1 couvercle d'obturation ASNH 518-615
  • 2 bagues d'arrêt FRB 12.5/160
SKF logo