Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité

Les paliers à semelle SNL et SE sont disponibles avec différentes solutions d'étanchéité standard.
Les solutions d'étanchéité utilisables dépendent de la taille du palier. Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation de chaque solution d'étanchéité. Les informations détaillées sur chaque solution d'étanchéité doivent servir d'indications et ne remplacent pas la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée.

Joints à quatre lèvres (TSN .. L)

Les joints à quatre lèvres (fig. 1) remplacent les anciens joints à deux lèvres (TSN .. G). Les nouveaux joints sont plus efficaces que les joints à deux lèvres. Ils génèrent également moins de frottement, ce qui permet des vitesses d'arbre plus élevées. Les joints à quatre lèvres sont fendus horizontalement et sont faciles à monter.
Le défaut d'alignement angulaire admissible pour les joints montés sur des arbres de diamètre ≤ 100 mm est d'environ 1° et d'environ 0,5° pour les arbres de dimensions supérieures.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints à quatre lèvres sont indiquées dans le tableau 1.

Joints V-ring (TSN .. A)

Les joints V-ring (fig. 2) sont composés d'un V-ring et d'une rondelle d'étanchéité en tôle d'acier avec une lèvre d'étanchéité vulcanisée. La lèvre en caoutchouc se trouve dans la rainure de joint du palier. La rondelle est protégée contre la corrosion.
Les joints V-ring peuvent supporter des vitesses périphériques allant jusqu'à 7 m/s. Pour des vitesses périphériques comprises entre 7 et 12 m/s, ils doivent être fixés axialement sur l'arbre. Pour des vitesses supérieures à 12 m/s, une bague de support doit être utilisée pour empêcher le joint de se soulever. Les dimensions recommandées pour les bagues de support qui conviennent pour la fixation axiale et radiale sont indiquées dans le tableau 2. Les tailles de palier 205 à 211 et 306 à 314 ne peuvent pas être utilisées avec une bague de support et ne sont donc pas appropriées pour des joints V-ring à des vitesses de fonctionnement supérieures à 7 m/s.
Le défaut d'alignement angulaire admissible pour les joints V-ring est d’environ 1,5° pour les arbres jusqu’à 50 mm de diamètre, pour atteindre environ 1° pour les diamètres d’arbre ≥ 150 mm.
Le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier est limité à ± 1 mm pour les arbres jusqu'à 65 mm de diamètre, à environ ± 1,2 mm pour les arbres jusqu’à 100 mm de diamètre et à environ ± 1,5 mm pour les arbres de diamètre supérieur.
Pour les montages avec un arbre vertical, le V-ring du joint inférieur doit être monté à l'intérieur du palier.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints V-ring sont indiquées dans le tableau 1.

Joints ou lanières en feutre

Les joints (fig. 3) ou lanières en feutre (fig. 4) sont simples et efficaces. À des vitesses périphériques supérieures à 4 m/s, un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit.
Dans les applications où les roulements sont montés sur un arbre lisse avec un manchon de serrage, on utilise en général des joints à bague en feutre fendue.
Si les roulements doivent être installés sur un arbre à portées coniques multiples avec une portée cylindrique (tailles de palier 205 à 218 incluse), des lanières en feutre lâches peuvent être utilisées. Les lanières sont longues de 170 mm. Elles doivent être coupées à la longueur correcte et trempées dans de l'huile chaude pendant quelques minutes avant le montage. Le nombre de lanières requis par palier (pour les deux côtés) est indiqué dans les tableaux des produits pour les roulements sur un manchon de serrage et les roulements avec un alésage cylindrique.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints et lanières en feutre sont indiquées dans le tableau 1.

Joints à chicane (TSN .. S)

Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Les bagues à chicane (fig. 5), montées sur l'arbre, forment un joint à plusieurs chicanes avec les rainures d'étanchéité dans le palier. Des cordons creux en caoutchouc silicone (2 x 4 mm), fournis avec les bagues, maintiennent ces dernières en place sur l'arbre.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints à chicane sont indiquées dans le tableau 1.

Joints Taconite à chicane axiale (TK ..)

Pour les montages de roulements qui doivent fonctionner en conditions hautement contaminées, telles que celles rencontrées dans les mines, nous recommandons les joints Taconite (fig. 6), qui peuvent être remplis de graisse. La graisse améliore l'effet d'étanchéité et prolonge la durée de service des joints.
La bague à chicane tournante porte un joint V-ring qui assure l'étanchéité contre la bague à chicane fixe. Elles peuvent être relubrifiées à travers un raccord de graissage dans la bague à chicane fixe du joint.
Le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier est limité à ± 1 mm pour les arbres jusqu'à 65 mm de diamètre, à environ ± 1,2 mm pour les arbres jusqu’à 100 mm de diamètre et à ± 1,5 mm pour les arbres de diamètre supérieur.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints Taconite haute résistance sont indiquées dans le tableau 1.

Couvercles d'obturation (ASNH)

Les paliers sur les extrémités d'arbres doivent être munis d'un couvercle d'obturation (fig. 7) qui s'adapte dans la rainure du joint du palier.
Dans les applications présentant des températures supérieures à 110 °C, il convient d'utiliser des couvercles d'obturation en acier. Ces couvercles doivent être découpés dans de la tôle d'acier et placés dans la rainure de joint. Utilisez un cordon creux en caoutchouc silicone pour maintenir le couvercle en place. Les dimensions de la rainure de joint sont indiquées dans le tableau 1
Les caractéristiques et l'adéquation des couvercles d'obturation sont indiquées dans le tableau 1.
Des détails sur la longueur admissible de l'extrémité d'arbre sont indiqués dans le tableau 4.
SKF logo