Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints spéciaux

En plus de la gamme de joints standard, les paliers SNL et SE sont disponibles, sur demande, avec des joints hautes températures ou des joints sur mesure pour applications spéciales.

Joints hautes températures

Pour les hautes températures de fonctionnement, jusqu'à 250 °C, des joints ou lanières en feutre hautes températures doivent être utilisés. Les joints feutres peuvent supporter des vitesses périphériques pouvant atteindre 2 m/s. Ils sont identifiés par le suffixe de désignation CB, par exemple TSN 516 CB.
Pour en savoir plus sur les lanières en feutre, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Joints sur mesure

Les paliers SNL et SE peuvent être équipés de n'importe quel type de joint adapté aux dimensions de la rainure pour joint dans le palier. Les dimensions utiles sont indiquées dans le tableau 1.
En cas d'utilisation de joints sur mesure, SKF recommande de commander des paliers de la série SNL ou SE 2 plutôt que ceux de la série 5 ou 6. Les paliers des séries SNL et SE 2 présentent un alésage plus large au niveau de l'entrée de l'arbre et peuvent recevoir un plus large choix de types de joints.
SKF logo