Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Normes de dimensions

Les dimensions d'encombrement sont conformes à la norme ISO 113:2010 pour les paliers à semelle à deux boulons.

Interchangeabilité

De par leurs dimensions, les paliers à semelle SNL et SE des séries 2, 3, 5 et 6 sont interchangeables avec les paliers des anciennes séries SN, SNA et SNH.
SKF logo