Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques et avantages

Les paliers à semelle SNL et SE des séries 2, 3, 5 et 6 présentent les caractéristiques et avantages suivants :

Palier massif

La semelle du palier est renforcée par des nervures et dispose d'un surplus de matériau entourant les trous pour les boulons de fixation (fig. 1). Les boulons de fixation peuvent être préchargés pour fixer le palier sans déformer la semelle ou l'alésage.
Les paliers SE de nouvelle conception sont encore plus résistants et robustes. Les nervures de renfort sont plus grandes (fig. 2) et les paliers utilisent une qualité de matériau supérieure par rapport aux paliers SNL.

Bonne dissipation de la chaleur

Des nervures supplémentaires dans la semelle (fig. 3) augmentent la surface de contact entre la semelle et la surface de support, pour améliorer le flux thermique de la bague extérieure du roulement vers la surface de support.
Sur les paliers à semelle SE, la surface de contact des nervures autour du périmètre et au centre est encore plus grande (fig. 4).

Système de guidage de graisse

Pour une relubrification plus efficace par le côté, les paliers SNL à partir des tailles 216 et 516-613 et supérieures ainsi que les paliers SE à partir de la taille 507 et supérieures comportent un épaulement intégré qui guide la graisse depuis le raccord de graissage directement dans le roulement (fig. 5). Ceci permet de réduire la consommation de graisse et les coûts de mise au rebut.

Chapeaux et semelles appariés individuellement

La semelle et le chapeau du palier sont appairés à la fabrication et ne sont pas interchangeables avec les semelles ou chapeaux d'autres paliers. Pour éviter toute confusion, un numéro de série unique est inscrit sur le chapeau et la semelle (fig. 6 et fig. 7).
Pour les paliers SE, la lisibilité de la désignation marquée sur le chapeau du palier a également été améliorée et la désignation complète du palier est maintenant indiquée pour faciliter la traçabilité (fig. 8).

Repères pour la fixation d’accessoires

Des repères moulés dans le chapeau du palier indiquent où les raccords de graissage et les capteurs de maintenance conditionnelle peuvent être montés pour une efficacité maximum (fig. 9 et fig. 10).

Montage facilité

Pour faciliter le montage et l’alignement, des lignes indiquant le centre de la portée du roulement et de l'axe d'alésage du palier sont moulées dans la semelle. Les repères indiquent la position des pieds de centrage (fig. 11 et fig. 12). Des instructions de montage sont fournies avec chaque jeu de joints. Pour les paliers SE, le kit de raccords de graissage contient les valeurs de couples de serrage des boulons de chapeau et les données pour les remplissages de graisse initiaux.
Les paliers à partir de la taille 524-620 et plus sont fournis avec un anneau de levage sur le chapeau pour une manipulation sûre et facile.

Maintenance plus simple

Les paliers SNL et SE comportent une encoche entre le chapeau et la semelle pour faciliter le retrait du chapeau lors du démontage (fig. 13 et fig. 14).
SKF logo