Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Type de palier standard

Les paliers à semelle SNL et SE des séries 2, 3, 5 et 6 sont des paliers à joint diamétral composés d'un chapeau et d'une semelle (fig. 1 et fig. 2). Ils comportent deux trous moulés dans la semelle pour les boulons de fixation.
Les paliers ont une conception modulaire permettant de constituer de nombreuses variantes à partir d’un large choix de roulements, de joints, de combinaisons arbre-roulement et de méthodes de lubrification.
Les paliers à semelle SE remplacent les paliers à semelle SNL pour les tailles 507 à 515-612.
SKF logo