Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Utilisation de roulements étanches

L'utilisation de roulements étanches dans des paliers équipés de joints standard est une excellente solution pour les environnements fortement contaminés. Le roulement étanche, le joint du palier et la graisse constituent trois couches de protection (solution Triple barrière SKF).
Les paliers SNL et SE peuvent être utilisés avec les roulements auto-aligneurs étanches SKF. Lors de l'utilisation de joints Taconite, un roulement étanche n'améliore pas l'effet d'étanchéité pendant le fonctionnement, mais protège le roulement contre les contaminants pendant le montage.
SKF logo