Maintenance conditionnelle
La position 1 est un point de mesure perpendiculaire à l'arbre et doit être utilisée lorsque les charges s'exercent dans la direction opposée à la surface de support..
La position 2 est un point de mesure perpendiculaire à l'arbre et doit être utilisée lorsque les charges s'exercent vers la surface de support.
La position 3 est un point de mesure parallèle à l'arbre et doit être utilisée lorsque les charges s'exercent vers la surface de support.
Les trois positions sont conformes à ISO 10816-1:1995.
Pour en savoir plus sur la maintenance conditionnelle et les systèmes et outils de mesure proposés par SKF, veuillez contacter votre représentant SKF ou Distributeur agréé SKF local.