Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Recommandations concernant les boulons de fixation

Dans les applications types, des boulons à tête hexagonale de classe 8.8 conformes à ISO 4014:2011, peuvent être utilisés avec des rondelles. Si la charge n'agit pas perpendiculairement en direction de la semelle, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des boulons de classe 10.9 plus résistants.
Les paliers SKF peuvent supporter des charges dues au serrage des boulons de fixation aux valeurs de couple recommandées par les fabricants des boulons (tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage (avec joints standard), les roulements sur manchon de serrage (avec joints à huile) et les roulements sur portée cylindrique). Ces valeurs sont valables pour des surfaces de filetage huilées sans traitement. SKF ne peut pas garantir que le serrage à la valeur recommandée permettra d'obtenir un ancrage suffisant. Vérifiez que les boulons de fixation, pieds ou butées, et un support suffisamment solide peuvent supporter toutes les charges qui apparaissent.
SKF logo