Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de charge

Les paliers SNL sont conçus pour des charges qui s'exercent perpendiculairement en direction de la surface de support. Si le palier est en appui sur toute la surface de sa semelle et que les charges sont purement perpendiculaires, les charges ne sont limitées que par le roulement. S'il y a des charges agissant dans d'autres directions ou si le palier n'est pas soutenu sur toute la surface de la semelle, vérifiez que l'ampleur de la charge est admissible pour le palier, les boulons du chapeau et les boulons de fixation. Lorsque les paliers sont soumis à des charges cycliques ou à un balourd dynamique, contactez le service Applications Techniques SKF.

Charges de rupture et coefficients de sécurité

Des valeurs indicatives pour les charges de rupture P des paliers en fonte grise sont indiquées dans les tableaux de produits pour les roulements sur manchon de serrage (avec joints standard), les roulements sur manchon de serrage (avec joints à huile) et les roulements sur portée cylindrique.
Pour obtenir la charge admissible pour un palier, divisez la valeur de charge de rupture appropriée par un facteur basé sur les exigences de sécurité. Pour les constructions mécaniques courantes, on fixe souvent la valeur de ce facteur à 6 (→ Capacité de charge).
La charge admissible ne peut être exploitée que si les boulons de chapeau sont serrés au moins aux valeurs de couple indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage (avec joints standard), les roulements sur manchon de serrage (avec joints à huile) et les roulements sur portée cylindrique.
Les limites pour P s'appliquent uniquement lorsque le palier n'est pas soutenu sur toute la surface de la semelle.
La charge Pa est la charge de rupture axiale du palier. Si le roulement installé est monté sur un manchon, vérifiez la charge axiale admissible pour le manchon.
Pour les paliers en fonte à graphite sphéroïdal, les charges de rupture et les charges admissibles doivent être multipliées par un facteur de 1,8.

Charges admissibles

Dans certains pays, les charges admissibles sont utilisées à la place des charges de rupture. Les charges admissibles approximatives sont indiquées dans le tableau 1. Ces valeurs indicatives ont été établies par le biais de pratiques reconnues en tenant compte de la sécurité, de la résistance à la traction des matériaux utilisés et des contraintes en fonctionnement. Elles ont été calculées à l'aide d'un coefficient de sécurité contre la rupture de 5 et un coefficient de 2 concernant l'élasticité des boulons du chapeau.

Support de palier supplémentaire

Lorsque le palier est soumis à des charges parallèles à la surface de support, il peut être nécessaire de fixer le palier à la surface de support ou de fournir une butée pour contrer la charge. Lorsque les charges s'exercent selon un angle compris entre 55° et 120° ou que les charges axiales dépassent 5 % de P180° (tableau 1), le palier doit être fixé sur sa surface de support ou une butée doit être utilisée pour contrer la charge. Les pieds de centrage ou butées doivent être suffisamment solides pour supporter les charges parallèles à la surface de support.
Des recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage (avec joints standard), les roulements sur manchon de serrage (avec joints à huile) et les roulements sur portée cylindrique.

Capacité de charge des boulons du chapeau

Les valeurs approximatives pour les limites d'élasticité des boulons du chapeau sont indiquées dans le tableau 2. Les valeurs du tableau 2 sont valables pour les boulons de chapeau de classe 8.8, qui sont fournis avec les paliers SNL et SNLD.
Si un facteur de sécurité de 6 est utilisé pour la charge admissible des paliers SNL en fonte grise, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les boulons du chapeau. Dans ces cas, la charge admissible du palier est inférieure à la charge admissible pour les boulons du chapeau.
SKF logo