Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

Les paliers SNL peuvent être utilisés en position de paliers fixes ou paliers libres.
Pour les tailles plus petites, les paliers sont usinés de manière standard pour les roulements en position de palier libre. Les roulements en position de palier fixe ainsi que les roulements à rouleaux toroïdaux CARB doivent être bloqués dans le palier des deux côtés avec des bagues d'arrêt. Les bagues d'arrêt appropriées sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage (avec joints standard), les roulements sur manchon de serrage (avec joints à huile) et les roulements sur portée cylindrique.

Les paliers à partir des tailles 3076, 3168, 3264 et supérieures sont fournis en deux modèles :

  • Les paliers portant le suffixe F présentent une portée de roulement correspondant à la largeur du roulement. Ces paliers doivent être utilisés pour des roulements à rotule sur rouleaux en position fixe et des roulements à rouleaux toroïdaux CARB.
  • Les paliers portant le suffixe L présentent une portée de roulement plus large que le roulement. Ces paliers doivent être utilisés pour des roulements à rotule sur rouleaux en position libre. Le déplacement axial possible est d'au moins 20 mm.
SKF logo