Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Combinaisons arbre-roulement types

Les paliers SNL des séries 2, 30, 31 et 32 peuvent accueillir différentes combinaisons arbre-roulement :
Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
Pour ce montage (fig. 1), les paliers, pièces appropriées et dimensions sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage (avec joints standard) et les roulements sur manchon de serrage (avec joints à huile)).
Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique

Pour ce montage (fig. 2), les paliers, pièces appropriées et dimensions sont indiquées dans le tableau des produits pour les roulements sur portée cylindrique.

Le roulement est situé axialement entre un épaulement d'arbre et une entretoise, qui est maintenue en place par un autre composant sur l'arbre. Le diamètre extérieur de l'entretoise doit correspondre au diamètre d'alésage du joint. L'entretoise n'est pas fournie par SKF.

Arbre épaulé avec roulement sur manchon de démontage
Lors de l'utilisation d'un palier SNL pour ce montage (fig. 3), le manchon de démontage doit être fixé axialement sur l'arbre. Ceci peut être effectué à l'aide d'une entretoise maintenue en place par un autre composant. Il peut être difficile d'utiliser un écrou de serrage en raison de l'espace limité dans le palier. Le diamètre extérieur de l'entretoise doit correspondre au diamètre d'alésage du joint. L'entretoise n'est pas fournie par SKF.
SKF logo