Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des paliers

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers SNL.


Exemples

SNLD 3134 SN
SNL =
D =
3134 =
SN =

Options possibles

Série
SNLPalier à semelle standard

Matériau
Fonte grise
DFonte à graphite sphéroïdal

Identification de taille
30(00)Palier pour roulements de la série de dimensions 30
31(00)Palier pour roulements de la série de dimensions 31
32(00)Palier pour roulements de la série de dimensions 32
..34 à 96Code taille par rapport à la taille de l'alésage du roulement
../500 à /530Code taille par rapport à la taille de l'alésage du roulement

Suffixes1)
Palier pour roulements sur manchon de serrage et arbre lisse
GPalier pour roulements sur portée cylindrique et arbre épaulé
LPalier pour un montage en position de palier libre
FPalier pour un montage en position de palier fixe
TURTPalier prévu pour la lubrification à l'huile, avec joints, pour utilisation avec des roulements à rotule sur rouleaux
TURAPalier prévu pour la lubrification à l'huile, avec joints, pour utilisation avec des roulements à rouleaux toroïdaux CARB
TURPPalier avec joints pour systèmes de lubrification par circulation d'huile et importants mouvements axiaux de l'arbre
VPalier avec trou d'évacuation de graisse dans la semelle
TTrou percé et taraudé 1/8-27 NPSF d'un côté du chapeau du palier (opposé à l'écrou de blocage) pour un raccord de graissage
TDTrou percé et taraudé 1/8-27 NPSF des deux côtés du chapeau du palier pour un raccord de graissage
SNTrou M8 percé et taraudé pour capteurs
  1. 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo