Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation de joints

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les joints de paliers SNL.

Basic bearing designation system

Exemples

TS 38
TS =
38 =

Options possibles

Test Designation 1Série
TSJoint à chicane
TKJoint Taconite
TSDJoint pour lubrification à l'huile

Test Designation 2Identification de taille
34 à 96Code taille par rapport à la taille de l'alésage du roulement
500 à 560Code taille par rapport à la taille de l'alésage du roulement
/...Diamètre du roulement du joint [mm] lorsqu'il est différent
du modèle standard
SKF logo