Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Variantes de paliers

En plus des paliers SNL standard, d'autres variantes sont également disponibles. Les variantes incluent des paliers en différents matériaux, différentes classes de tolérance de portée du roulement et des modifications pour des applications spéciales.

Matériau du palier

Pour les applications nécessitant une résistance supérieure, les paliers SNL sont également disponibles en fonte à graphite sphéroïdal.

Tolérance de portée du roulement

Les paliers SNL peuvent être fournis avec différentes classes de tolérance de portée du roulement, par exemple pour les applications susceptibles de vibrer, avec une charge sur la bague extérieure en rotation et fonctionnant à des températures élevées.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Paliers pour lubrification à l'huile

Les paliers SNL des séries 30, 31 et 32 peuvent être lubrifiés par bain d’huile pour les applications à vitesse relativement élevée. S'ils doivent être utilisés pour une lubrification à l'huile, les paliers doivent être modifiés pour s'adapter aux joints à huile spéciaux. Par conséquent, les paliers de grandes dimensions SNL pour lubrification à l'huile sont fournis avec les joints, dans un ensemble.
SKF logo