Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32

Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 sont robustes et appropriés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Types de rotules
  • Roulement à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Série de dimensions de roulement
  • 30, 31, 32
  • 22, 23, 40 (pour certains roulements)
Plage de diamètres d'arbre
  • de 115 à 530 mm
  • 4 7/16 à 19 1/2 in.
Combinaisons arbre-roulement types
  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
  • Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique
Joints
  • À chicane
  • Haute résistance
  • Joint à huile
Lubrification
  • Graisse
  • Huile
Matériaux
  • Fonte grise
  • Fonte à graphite sphéroïdal
Montage
  • Quatre trous de fixation
Normes de conformité
  • ISO 113:2010 (paliers à semelle à quatre boulons)
Remplace
  • Séries SD, SDD
SKF logo