Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Les paliers à semelle SNL doivent être montés correctement à l'aide des outils appropriés et des méthodes de montage mécanique de pointe. Tous les éléments associés doivent également répondre à certaines conditions de base (→ Spécifications pour les arbres et les surfaces de support des paliers).
Des instructions de montage pour chaque palier sont fournies avec le jeu de joints. Pour en savoir plus sur le montage des roulements, reportez-vous au Manuel de maintenance des roulements SKF ou rendez-vous sur skf.com/mount.

Spécifications de couple

Les boulons du chapeau doivent être serrés aux valeurs de couple indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage (avec joints standard), les roulements sur manchon de serrage (avec joints à huile) et les roulements sur portée cylindrique. Pour en savoir plus sur les boulons de fixation, reportez-vous à Recommandations concernant les boulons de fixation.

Fixation et appui du palier

Certaines conditions de charge peuvent nécessiter la fixation du palier sur sa surface de support ou une butée pour supporter les charges parallèles à la surface de support du palier (→ Support de palier supplémentaire).
Les recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage (avec joints standard), les roulements sur manchon de serrage (avec joints à huile) et les roulements sur portée cylindrique.
SKF logo