Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Informations de commande

Pour les paliers SNL des séries 30, 31 et 32, les éléments suivants doivent être commandés séparément :

  • palier
  • joints
  • le couvercle d'obturation
  • les bagues d'arrêt
  • roulement
  • manchon de serrage

Exemple de commande

Deux paliers à semelle avec des joints à chicane sont requis pour deux roulements 23036 CCK/W33 sur des manchons de serrage H 3036. Un palier accueillera le roulement en position libre en bout d'arbre. L'autre palier accueillera le roulement en position fixe et un arbre traversant.

Les éléments suivants doivent donc être commandés (en plus des roulements et manchons de serrage) :

  • 2 paliers SNL 3036
  • 3 joints à chicane TS 36
  • 1 couvercle d'obturation ETS 36
  • 2 bagues d’arrêt FRB 17/280

SKF logo