Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité

Les paliers à semelle SNLN des séries 30, 31 et 32 sont disponibles avec différentes solutions d'étanchéité standard

Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation de chaque solution d'étanchéité. Des détails sont fournis dans le texte suivant. Ces informations doivent servir d'indications et ne remplacent pas la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée.

Joints à chicane (TS ..)

Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane (fig. 1). Les joints à chicane, montés sur l'arbre, forment un joint à plusieurs chicanes avec les rainures d'étanchéité dans le palier. Un cordon creux en caoutchouc silicone, fournis avec la bague, maintient la bague en place sur l'arbre.

Joints Taconite à chicane axiale (TK ..)

Pour les montages à roulements qui doivent fonctionner en conditions hautement contaminées, telles que celles rencontrées dans les mines, nous recommandons les joints taconite (fig. 2), pouvant être remplis de graisse. La graisse améliore l'effet d'étanchéité et prolonge la durée de service des joints.
La bague à chicane rotative porte un joint V-ring qui assure l'étanchéité contre la bague à chicane fixe. La graisse est alimentée dans le joint à chicane fixe du joint à l'aide d'un raccord de graissage.
Le mouvement axial de l'arbre par rapport au palier est limité à ± 2 mm pour des diamètres d'arbre pouvant atteindre 200 mm et à ± 4 mm pour des diamètres d'arbre plus grands.

Joints pour lubrification à l'huile

Les joints pour systèmes de lubrification par bain d'huile et circulation d'huile (fig. 3) nécessitent un palier modifié et sont par conséquent fournis avec le palier.
Les joints à huile sont composés d'une partie fixe qui s'adapte dans le palier et d'une bague à chicane qui tourne avec le palier. La bague à chicane est maintenue en place par deux cordons creux en caoutchouc silicone qui aident également à prévenir les fuites d'huile (fig. 4).
Les paliers SNL avec joints à huile sont identifiés par le suffixe TURT pour les roulements à rotule sur rouleaux et TURA pour les Roulements CARB à rouleaux toroïdaux. Le joint en lui-même est désigné par TSD .. U.
Les paliers SNL pour arbres en cotes pouces peuvent être utilisés pour la lubrification à l'huile. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Couvercles d'obturation

Les paliers sur les extrémités d'arbres doivent être munis d'un couvercle d'obturation (fig. 5) qui s'adapte dans la rainure du joint du palier.
Les couvercles d'obturation sont fabriqués en fonte grise et sont installés avec un cordon creux en caoutchouc silicone qui maintient le couvercle en position. Il existe deux types de couvercles d'obturation, un pour la lubrification à la graisse et un pour la lubrification à l'huile.
Des détails sur la longueur admissible de l'extrémité d'arbre sont répertoriés dans le tableau 2.
SKF logo