Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints spéciaux

En plus de la gamme de joints standard, les paliers SNL des séries 30, 31 et 32 sont également disponibles avec des joints pour importants mouvements axiaux. Des joints sur mesure pour applications spéciales sont aussi disponibles sur demande.

Joints pour importants mouvements axiaux

Les paliers SNL de grandes dimensions sont disponibles avec des joints pouvant supporter d'importants mouvements axiaux, une exigence courante dans les cylindres sécheurs et les rouleaux de feutre des machines à papier. Les joints à double chicane sont conçus pour les systèmes de lubrification par circulation d'huile. Les joints sont montés dans un palier modifié, suffixe de désignation TURP, et sont toujours livrés avec le palier.
Les paliers SNL … TURP sont appropriés pour les roulements à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB dans les séries de dimensions 30 et 31, des tailles 3036 à 30/530 et 3134 à 3196.

Joints sur mesure

Les paliers SNL des séries 30, 31 et 32 peuvent être équipés de n'importe quel type de joint adapté aux dimensions de la rainure pour joint dans le palier. Les dimensions utiles sont indiquées dans le tableau 1 et le tableau 2.
En cas d'utilisation de joints sur mesure, SKF recommande de commander des paliers de la série SNL .. G. Les paliers de la série SNL .. G comportent des alésages plus grands à l'avant et à l'arrière et peuvent recevoir un plus grand choix de modèles de joints.
SKF logo