Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Normes de dimensions

Le cas échéant, les dimensions d'encombrement sont conformes à la norme ISO 113:2010 pour les paliers à semelle à quatre boulons. ISO 113:2010 s'applique aux paliers présentant un diamètre de portée de roulement Da ≤ 540 mm.

Interchangeabilité

De par leurs dimensions, les paliers à semelle SNL de la série 31 sont interchangeables avec les paliers SD précédents.

De par leurs dimensions, les paliers à semelle SNL des séries 30 et 32 sont interchangeables avec les paliers SD précédents, sauf pour la position de roulement. Le décalage du centre du roulement par rapport au centre du palier est différent (dimension s, dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et pour les roulements sur portée cylindrique).
SKF logo