Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques et avantages

Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 présentent les caractéristiques et avantages suivants :

Palier massif

La semelle du palier est renforcée par des nervures et dispose d'un surplus de matériau entourant les trous pour les boulons de fixation (fig. 1). Ceci élimine pratiquement toute déformation de la semelle et de la portée du roulement pendant le serrage des boulons de fixation.

Bonne dissipation de la chaleur

Le renforcement croisé central dans la semelle du palier (fig. 2) augmente la surface de contact entre la semelle du palier et la surface de support, pour améliorer le flux thermique de la bague extérieure du roulement vers la surface de support.

Chapeaux et semelles appariés individuellement

La semelle et le chapeau du palier sont appairés à la fabrication et ne sont pas interchangeables avec les semelles ou chapeaux d'autres paliers. Pour éviter toute confusion, un numéro de série unique est inscrit sur le chapeau et la semelle (fig. 3).

Repères pour la fixation d’accessoires

Les repères moulés dans le chapeau du palier indiquent où les raccords de graissage et les capteurs de maintenance conditionnelle peuvent être montés pour une efficacité maximum (fig. 4).

Montage facilité

Pour faciliter le montage et l’alignement, des lignes indiquant le centre de la portée du roulement et de l'axe d'alésage du palier sont moulées dans la semelle. Les repères indiquent la position des pions de centrage (fig. 5). Des instructions de montage sont fournies avec chaque jeu de joints. Les paliers sont équipés de deux anneaux de levage sur le chapeau pour une manipulation facile et sûre.
SKF logo