Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des couvercles d'obturation

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les couvercles d'obturation pour paliers SNLN 30.

Basic bearing designation system

Exemples

ASNH 526
ASNH =
526 =

ETS 3038
ETS =
3038=

Options possibles

Test Designation 1
Série
ASNH
Couvercle d'obturation en plastique pour paliers à semelle SNLN 30,
taille 3024 à 3032
ETS
Couvercle d'obturation en fonte grise pour paliers à semelle SNLN 30
, taille 3034 à 3056

Test Designation 2
Identification de taille
524-620
Pour les paliers de taille 3024 (série ASNH)
5(00)Pour les paliers de taille 3026 à 3032 (série ASNH)
30(00)Pour les paliers de taille 3034 à 3056 (série ETS)
(00)Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]
SKF logo