Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des paliers

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers SNLN 30.

Basic bearing designation system

Exemple

SNLN 3024 SN
SNLN =
3024 =
SN =

Options possibles

Test Designation 1
Préfixes pour les trous de fixation
Deux trous moulés allongés pour les boulons de fixation
SPas de trous de fixation (uniquement pour les paliers
en fonte à graphite sphéroïdal)

Test Designation 2
Série
SNLNPalier à semelle standard

Test Designation 2Matériau
Fonte grise
DFonte à graphite sphéroïdal

Test Designation 6.2
Identification de taille
30(00)Paliers pour roulements de série de dimensions 30 (ou 40)
..(00)Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes1)
V Trou d'évacuation de graisse dans la semelle du palier
TTrou percé et taraudé 1/4-28 UNF d'un côté du
chapeau du palier pour relubrifier le joint. Raccord de graissage
AH 1/4-28 SAE-LT fourni avec le palier.
TDTrou percé et taraudé 1/4-28 UNF des deux côtés du
chapeau du palier pour relubrifier les joints. Deux raccords de graissage
AH 1/4-28 SAE-LT fournis avec le palier.
SNTrou M8 percé et taraudé pour capteur en position 3 (fig. 1)
/MS1Deux trous de fixation percés
/MS2Quatre trous de fixation percés
  1. 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo