Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Désignations

Les désignations des paliers SKF et des composants associés suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.

Des systèmes de désignation, avec des exemples, sont fournis pour :

  • Paliers
  • Solutions d'étanchéité
  • Couvercles d'obturation
  • Bagues d'arrêt
SKF logo