Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des joints

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les joints pour paliers SNLN 30.

Basic bearing designation system

Exemples

TSN 228 L
TSN =
228 =
L =


TNF 3048
TNF =
3048 =

Options possibles

Test Designation 1
Série
TSN
Joint pour paliers à semelle SNLN 30
TNF
Joint Taconite haute résistance avec chicane axiale pour
les paliers de taille 3034 à 3056

Test Designation 2
Identification de taille
30(00)Pour les paliers de taille 3024 à 3056,
pour les roulements sur un manchon de serrage
2(00)Pour les paliers de taille 3024 à 3032,
pour les roulements sur une portée cylindrique
30(00)/...Pour les paliers de taille 3034 à 3056,
pour les roulements sur une portée cylindrique

Test Designation 2Type de joint
A1)joint V-ring
C1)Joint feutre
CB1)Joint feutre pour haute température de fonctionnement
L1)Joint à quatre lèvres
SJoint à chicane
NB1)Joint Taconite haute résistance avec chicane axiale et
joint V-ring
NC1)Joint Taconite haute résistance avec chicane axiale
ND1)Joint Taconite haute résistance avec chicane radiale et
joint V-ring
  1. 1)Pour les paliers de taille 3024 à 3032
SKF logo