Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types de palier

En plus des paliers SNLN 30 standard, d'autres variantes sont également disponibles. Les variantes incluent des paliers en différents matériaux, avec différentes configurations de trous de fixation, différentes classes de tolérance de portée du roulement et des modifications pour des applications spéciales.

Matériau du palier

Pour les applications nécessitant une résistance supérieure, les paliers SNLN 30 sont également disponibles en fonte à graphite sphéroïdal. Ces paliers sont fournis avec une semelle solide, désignation SSNLND.

Trous pour boulons de fixation

Les paliers à semelle SNLN 30 peuvent être fournis avec les configurations de trous de fixation suivantes :
  • quatre trous percés
    Ces variantes sont disponibles pour les paliers avec deux trous de fixation moulés, désignation SNLN, et pour les paliers en fonte à graphite sphéroïdal avec une semelle solide, désignation SSNLND.

    Les dimensions sont indiquées dans le tableau 1. Ces paliers portent le suffixe de désignation /MS2.

  • deux trous percés
    Ces types sont disponibles pour les paliers en fonte à graphite sphéroïdal avec une semelle solide, désignation SSNLND.

    Les dimensions sont indiquées dans le tableau 1. Ces paliers portent le suffixe de désignation /MS1.

Tolérance de portée du roulement

Les paliers SNLN 30 peuvent être fournis avec différentes classes de tolérance de portée du roulement, par exemple pour les applications susceptibles de vibrer, avec une charge sur la bague extérieure en rotation et fonctionnant à des températures élevées.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo