Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle à joint diamétral, séries SNLN 30

Les paliers à semelle SNLN 30 sont robustes et polyvalents. Ils sont conçus pour des roulements de la série de dimensions 30 et peuvent également recevoir certains roulements de la série de dimensions 40 pour le montage sur une portée d'arbre cylindrique. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Types de roulements
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Série de dimensions de roulement
  • 30
  • 40

Plage de diamètres d'arbre
  • de 110 à 280 mm

Combinaisons arbre-roulement typiques
  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
  • Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique

Solutions d'étanchéité
  • Quatre lèvres
  • V-ring
  • À chicane
  • Haute résistance
  • Feutre

Lubrification
  • Graisse

Matériaux
  • Fonte grise
  • Fonte à graphite sphéroïdal

Montage
  • Deux trous de fixation
  • Quatre trous de fixation

Normes de conformité
  • ISO 113:2010
    (paliers à semelle à deux boulons)

Remplace
  • Série SN 30
SKF logo