Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Montage

Les paliers SNLN 30 doivent être montés correctement à l'aide des outils appropriés et de méthodes de montage mécanique de pointe. Tous les éléments associés doivent également répondre à certaines conditions de base (→ Spécifications pour les arbres et les surfaces de support des paliers).
Les instructions de montage de chaque palier sont fournies avec le kit de joint, sauf pour les paliers de taille 3024 à 3032 avec des joints de série TSN 2(00). Pour ces combinaisons de palier/joint, les instructions de montage doivent être commandées séparément. Pour en savoir plus sur le montage des roulements, reportez-vous au Manuel de maintenance des roulements SKF ou rendez-vous sur skf.com/mount.

Spécifications de couple

Les boulons du chapeau doivent être serrés aux valeurs de couple indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur un manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique. Pour en savoir plus sur les boulons de fixation, reportez-vous à Recommandations concernant les boulons de fixation.

Fixation et appui du palier

Certaines conditions de charge peuvent nécessiter la fixation du palier sur sa surface de support ou une butée pour supporter les charges parallèles à la surface de support du palier (→ Support de palier supplémentaire).
Les recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans les tableaux de produits pour les roulements sur un manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique. Des repères moulés dans la semelle du palier indiquent les positions recommandées.
SKF logo