Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations de commande

Pour les paliers à semelle SNLN 30, les éléments suivants doivent être commandés séparément :
  • le palier
  • les joints
  • le couvercle d'obturation
  • les bagues d'arrêt
  • le roulement
  • le manchon de serrage

Exemple de commande

Deux paliers à semelle avec des joints à quatre lèvres sont requis pour deux roulements à rotule sur rouleaux 23024 CCK/W33 sur des manchons de serrage H 3024. Un palier accueillera le roulement en position libre en bout d'arbre. L'autre palier accueillera le roulement en position fixe et un arbre traversant.
Les éléments suivants doivent donc être commandés (en plus des roulements et manchons de serrage) :
  • 2 paliers SNLN 3024
  • 2 kits de joints à quatre lèvres TSN 3024 (chaque kit contient deux joints)
  • 1 couvercle d'obturation ASNH 524-620
  • 2 bagues d'arrêt FRB 12/180
SKF logo