Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle SNLN 30 pour roulements sur manchon de serrage

ImprimerExporter au format PDF
  • tous
    Diamètre d'arbre:
    Exact :
     ≤ da ≤ 
    da =
DiamètreRoulement appropriéDimensions principales du palierDésignation
 (désignation de base)     
da AHH1L 
mm mm 
       
140
23032 CCK/W33
190
297
150
460
SNLN 3032
200
23044-2CS5K/VT143
260
403
200
690
SNLN 3044
240
C 3052 K
290
475
240
820
SNLN 3052
110
23024 CCK/W33
160
218
112
380
SNLN 3024
180
23040 CCK/W33
240
368
180
610
SNLN 3040
135
23030-2CS5K/VT143
190
290
150
445
SNLN 3030
260
23056 CCK/W33
300
496
250
860
SNLN 3056
115
23026-2CS5K/VT143
175
242
125
410
SNLN 3026
220
23048 CCK/W33
270
423
210
720
SNLN 3048
125
23028 CCK/W33
175
270
140
410
SNLN 3028
160
23036 CCK/W33
225
342
170
550
SNLN 3036
260
C 3056 K
300
496
250
860
SNLN 3056
150
23034-2CS5K/VT143
210
322
160
530
SNLN 3034
170
C 3038 K
235
347
170
550
SNLN 3038
200
C 3044 K
260
403
200
690
SNLN 3044
200
23044 CCK/W33
260
403
200
690
SNLN 3044
150
C 3034 K
210
322
160
530
SNLN 3034
135
C 3030 KV
190
290
150
445
SNLN 3030
180
23040-2CS5K/VT143
240
368
180
610
SNLN 3040
240
23052 CCK/W33
290
475
240
820
SNLN 3052
140
23032-2CS5K/VT143
190
297
150
460
SNLN 3032
135
23030 CCK/W33
190
290
150
445
SNLN 3030
150
23034 CCK/W33
210
322
160
530
SNLN 3034
240
23052-2CS5K/VT143
290
475
240
820
SNLN 3052
220
C 3048 K
270
423
210
720
SNLN 3048
115
C 3026 K
175
242
125
410
SNLN 3026
125
23028-2CS5K/VT143
175
270
140
410
SNLN 3028
160
23036-2CS5K/VT143
225
342
170
550
SNLN 3036
220
23048-2CS5K/VT143
270
423
210
720
SNLN 3048
115
23026 CCK/W33
175
242
125
410
SNLN 3026
125
C 3028 K
175
270
140
410
SNLN 3028
110
C 3024 K
160
218
112
380
SNLN 3024
170
23038 CCK/W33
235
347
170
550
SNLN 3038
140
C 3032 K
190
297
150
460
SNLN 3032
180
C 3040 K
240
368
180
610
SNLN 3040
160
C 3036 K
225
342
170
550
SNLN 3036

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Split plummer block housings, SNLN 30 series and Overview, selection and application recommendations.

SKF logo