Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions d'étanchéité

Les paliers à semelle SNLN 30 sont disponibles avec différentes solutions d'étanchéité standard.
Les solutions d'étanchéité utilisables dépendent de la taille du palier. Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation de chaque solution d'étanchéité. Les informations détaillées sur chaque solution d'étanchéité doivent servir d'indications et ne remplacent pas la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée.

Joints à quatre lèvres (TSN .. L)

Les joints à quatre lèvres (fig. 1) remplacent les anciens joints à deux lèvres (TSN .. G). Les nouveaux joints sont plus efficaces que les joints à deux lèvres. Ils génèrent également moins de frottement, ce qui permet des vitesses d'arbre plus élevées. Les joints à quatre lèvres sont fendus radialement et sont faciles à monter.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints à quatre lèvres sont indiquées dans le tableau 1.

Joints V-ring (TSN .. A)

Les joints V-ring (fig. 2) sont composés d'un V-ring et d'une rondelle d'étanchéité en tôle d'acier avec une lèvre d'étanchéité vulcanisée. La lèvre en caoutchouc se trouve dans la rainure de joint du palier. La rondelle est protégée contre la corrosion.
Les joints V-ring peuvent supporter des vitesses périphériques allant jusqu'à 7 m/s. Pour des vitesses périphériques comprises entre 7 et 12 m/s, ils doivent être fixés axialement sur l'arbre. Pour des vitesses supérieures à 12 m/s, une bague de support doit être utilisée pour empêcher le joint de se soulever. Les dimensions recommandées pour les bagues d'appui qui conviennent pour la fixation axiale et radiale sont indiquées dans le tableau 2.
Le défaut d'alignement angulaire admissible pour les joints montés sur des arbres de diamètre < 150 mm est d'environ 1,5° ; il est d'environ 1° pour les arbres de dimensions supérieures. Le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier est limité à ±1,5 mm.
Pour les montages avec un arbre vertical, le V-ring du joint inférieur doit être monté à l'intérieur du palier.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints V-ring sont indiquées dans le tableau 1.

Joints feutres (TSN .. C)

Les joints feutre (fig. 3) sont simples et efficaces. À des vitesses périphériques supérieures à 4 m/s, un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints feutre sont indiquées dans le tableau 1.

Joints à chicane (TSN .. S)

Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Les bagues à chicane (fig. 4), montées sur l'arbre, forment un joint à plusieurs chicanes avec les rainures d'étanchéité dans le palier. Des cordons creux en caoutchouc silicone, fournis avec les bagues, maintiennent ces dernières en place sur l'arbre.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints à chicane sont indiquées dans le tableau 1.

Joints Taconite haute résistance (TSN .. ND, TNF ..)

Pour les montages à roulements qui doivent fonctionner en conditions hautement contaminées, telles que celles rencontrées dans les mines, nous recommandons les joints taconite haute résistance pouvant être remplis de graisse. La graisse améliore l'effet d'étanchéité et prolonge la durée de service des joints. Les joints Taconite haute résistance sont des joints à chicane combinés à un joint V-ring. La bague à chicane est solide mais le corps principal du joint est fendu.
Les paliers SNLN 30 de dimensions 3024 à 3032 accueillent des joints Taconite à chicane radiale (fig. 5). Les paliers SNLN 30 de dimensions 3034 à 3056 accueillent des joints Taconite solides à chicane axiale (fig. 6). La graisse est alimentée dans le corps principal du joint à l'aide d'un raccord de graissage.
Le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier est limité à ± 1,5 mm pour les arbres de 110 à 150 mm de diamètre, à environ ± 2 mm pour les arbres de 160 à 200 mm de diamètre et à ± 4 mm pour les arbres de diamètre supérieur.
Les caractéristiques et l'adéquation des joints Taconite haute résistance sont indiquées dans le tableau 1.

Couvercles d'obturation (ASNH .., ETS ..)

Les paliers sur les extrémités d'arbres doivent être munis d'un couvercle d'obturation qui s'adapte dans la rainure du joint du palier.
Pour les paliers des tailles 3024 à 3032, les couvercles d'obturation sont en plastique (fig. 7) et conviennent à des températures de fonctionnement comprises entre –40 et +110 °C. Dans les applications présentant des températures supérieures à 110 °C, il convient d'utiliser des couvercles d'obturation en acier. Ces couvercles doivent être découpés dans de la tôle d'acier et placés dans la rainure de joint. Utilisez un cordon creux en caoutchouc silicone pour maintenir le couvercle en place.
Pour les paliers des tailles 3034 à 3056, les couvercles d'obturation sont en fonte grise (fig. 8) et conviennent à des températures de fonctionnement comprises entre –50 et +200 °C. Ils sont insérés, avec un cordon creux en caoutchouc silicone, dans la rainure du joint du palier.
Les caractéristiques et l'adéquation des couvercles d'obturation sont indiquées dans le tableau 1.
Des détails sur la longueur admissible de l'extrémité d'arbre sont indiqués dans le tableau 3.
SKF logo