Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints spéciaux

En plus de la gamme de joints standard, les paliers SNLN 30 sont disponibles, sur demande, avec des joints hautes températures, des joints Taconite haute résistance à chicane axiale ou des joints sur mesure pour applications spéciales.

Joints hautes températures

Pour les hautes températures de fonctionnement, jusqu'à 250 °C, des joints feutres hautes températures doivent être utilisés. Les joints feutres peuvent supporter des vitesses périphériques pouvant atteindre 2 m/s. Ils sont identifiés par le suffixe de désignation CB, par exemple TSN 3024 CB.

Joints Taconite haute résistance à chicane axiale

Les joints Taconite haute résistance à chicane axiale (TSN .. NC, fig. 1 ou TSN .. NB, fig. 2) peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les joints Taconite à chicane radiale. Les joints sont graissés à travers un trou dans le chapeau du palier. Ils ne peuvent donc être utilisés qu'avec des paliers portant le suffixe T (en bout d'arbre) ou le suffixe TD (pour les arbres traversants).
Les joints TSN .. NB comportent un V-ring. Il limite le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier à ±1,5 mm.
Les caractéristiques des joints sont indiquées dans le tableau 1.

Joints sur mesure

Les paliers SNLN 30 peuvent être équipés de n'importe quel type de joint adapté aux dimensions de la rainure pour joint dans le palier. Les dimensions utiles sont indiquées dans le tableau 2.
SKF peut fournir des joints sur mesure. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo