Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques et avantages

Les paliers SNLN 30 ont les caractéristiques et avantages suivants :

Palier massif

La semelle du palier est renforcée par des nervures et dispose d'un surplus de matériau entourant les trous pour les boulons de fixation (fig. 1). Ceci élimine pratiquement toute déformation de la semelle et de la portée du roulement pendant le serrage des boulons de fixation.

Bonne dissipation de la chaleur

Le renforcement croisé central dans la semelle du palier (fig. 2) augmente la surface de contact entre la semelle du palier et la surface de support, pour améliorer le flux thermique de la bague extérieure du roulement vers la surface de support.

Système de guidage de graisse

Pour une bonne relubrification efficace par le côté, les paliers SNLN 30 ont un épaulement intégré qui guide la graisse depuis le raccord de graissage directement dans le roulement (fig. 3). Cette fonction est disponible pour les paliers allant jusqu'à la taille 3038 incluse.

Chapeaux et semelles appariés individuellement

La semelle et le chapeau du palier sont appairés à la fabrication et ne sont pas interchangeables avec les semelles ou chapeaux d'autres paliers. Pour éviter toute confusion, un numéro de série unique est inscrit sur le chapeau et la semelle (fig. 4).

Repères pour la fixation d’accessoires

Les repères moulés dans le chapeau du palier indiquent où les raccords de graissage et les capteurs de maintenance conditionnelle peuvent être montés pour une efficacité maximum (fig. 5).

Montage facilité

Pour faciliter le montage et l’alignement, des lignes indiquant le centre de la portée du roulement et de l'axe d'alésage du palier sont moulées dans la semelle. Les repères indiquent la position des pions de centrage (fig. 6).
Des instructions de montage sont fournies avec la plupart des jeux de joints1). Les paliers à partir de la taille 3028 et plus sont fournis avec un anneau de levage sur le chapeau pour une manipulation sûre et facile.
  1. 1)Les instructions de montage des paliers de taille 3024 à 3032, avec les joints dans la série 200, doivent être commandées séparément.
SKF logo